??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GSAFM, GPSAFM - Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts
Bill of material
GSAFM13-25-F5-M6-T5-N6
Part Number
Surface Treatment
D
mm
L Dimension Tolerance Change
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment (0.1mm Increment for LKC)
mm
cm
inch
ft
F 1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Shaft End M Change to Fine Thread
MMC(Fine) Selection
MMS(Fine) Selection
M(Coarse) Selection
T 1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Shaft End N Change to Fine Thread
NMC(Fine) Selection
NMS(Fine) Selection
N(Coarse) Selection
(Y) Max.
mm
Left Side C
mm
Right Side C
mm
Set Screw Flats
FC 1mm Increment
mm
WFC 1mm Increment
mm
A 1mm Increment
mm
E 1mm Increment
mm
h
0 mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей