您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Nuts GB 39 M10
Chinese Manufacturers
久耐紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/jiunai/gb39-88.prj},{NB=Nuts GB 39 M10},{GUIGE=M10},{D=10.000},{P=1.250},{S=16.000},{SMAX=16.000},{SMIN=15.570},{M=8.000},{MMAX=8.000},{MMIN=6.500},{E=20.240},{EMIN=20.240}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB39-88 - 方螺母 C级
明细表
螺母 GB 39 M10
螺纹规格
M10
M10
mm
D
10.000
10.000
mm
P
1.250
1.250
mm
S
16.000
16.000
mm
SMAX
16.000
16.000
mm
SMIN
15.570
15.570
mm
M
8.000
8.000
mm
MMAX
8.000
8.000
mm
MMIN
6.500
6.500
mm
E
20.240
20.240
mm
EMIN
20.240
20.240
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型