품질보증 정보
카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
0GS-T08BAB0100(0)
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/gaszugfedern.prj},{NB=0GS-T08BAB0100(0)},{ARTNR=0GS-T08BAB0100},{R=8.0},{T=22.0},{L=160},{L1=220},{ST=0.0},{F1=100},{F2=130},{VENTIL=},{SERIE=T-Series (Nitride)},{M=M6 x 1.0},{M1=6},{P=1.00},{LR=1.30},{MSP=144H ASTM B117},{GEW=0.82},{STALG=[0:60]},{STFIX=60},{HOHE=24.21},{LANGE=242.01}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 250
HELP_VARIABLE
Company
Febrotec
Description
Gas filled springs
Bill of material
0GS-T08BAB0100(0)
Partnumber
0GS-T08BAB0100
0GS-T08BAB0100
Rod ø
8.0
8.0
mm
Tube ø
22.0
22.0
mm
Length
160
160
mm
Extended length
220
220
Stroke
mm
값 입력 ST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Force
100
100
N
Material Code
T-Series (Nitride)
Anschlußgewinde
M6 x 1.0
M6 x 1.0
Weight
0.82
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성