??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Raccordi Mod. 6700-OX1
Lista materiale
6700 4-OX1
Mod.
A
mm
B
mm
C
0.5 x 45° mm
D
mm
DE
mm
F
mm
G
mm
H
mm
H2
mm
J
15° Grad
K
0.5 mm
L
mm
PMIN
kg
PMAX
kg
S
mm
Peso
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD