??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
FHV - 球阀
明细表
球阀 FHV.1/4-POM16
代码
471301
型号
FHV.1/4-POM16
D
16 mm
L
34.5 mm
H
31.5 mm
d1
16 mm
d2
7 mm
For modular system
1/4 mm
重量
8 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型