??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FBLG, FBLW, FBLGN, FBLWN, DHBLT, DHBLTS, DHBLGN - Flat Belts: For Packaged Goods Transfer / For Electronic Parts Transfer
Nomenclature
FBLGN10-0.70
Réf. pièce
Type
Couleur
Belt Width W
mm
Belt Length L 0.01m Increment
m
Epaisseur
mm
Diam. poulie min.
mm
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour DRIVEP
Diameter of Drive Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour DRIVENP
Diameter of Driven Pulley 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
C Inter-shaft Distance
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés