您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
DPQKB15
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/dpqkb_asmtab.prj},{NB=DPQKB15},{MATB=Aluminum Alloy},{STB=Black Anodizing},{MATCL=Zinc Die Cast},{STCL=Baking Finish},{D=15},{L=33},{D1=32},{MASS=312},{BU=6002ZZ},{RRU=RTWN32},{UL=CLDF},{M=5},{B=4},{TT=1.35},{DD3=34.4},{DD3L=13.000},{D2=28},{PPATH=dpqkb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
DPQKB - 大型位置显示器用夹板-带座轴承型
明细表
DPQKB15
零件No.
DPQKB15
DPQKB15
主体材质
铝合金
缸体表面处理
黑色阳极氧化处理
固定把手材质
锌压铸
固定把手部表面处理
烤漆
D
15
15
mm
L
33
33
mm
D1
32
32
mm
重量
312
312
g
适用轴承
6002ZZ
6002ZZ
使用扣环
RTWN32
RTWN32
使用固定把手
CLDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型