您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
HEISS HBZ 350-40/25/25-CD2.003---(M=M16, A2=10, A3=30)
Heiss
hydraulik_blockzylinder_hbz
hbz_350
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/hydraulik_blockzylinder_hbz/hbz_350/350_cd2.prj},{NB=HEISS HBZ 350-40/25/25-CD2.003---(M=M16, A2=10, A3=30, HUBST=0)},{BD=350},{KOLBEN=40.000},{STANGEN=25.000},{NHUB=25.000},{NDRM=16.000},{KDRM=13.835},{KDRM1=13.546},{L100=71.000},{LD1=85.000},{LIN=71.000},{A=85.000},{A1=63.000},{A2A=10.000},{A33=30.000},{A4=40.000},{A5=25.000},{A6X=11.000},{XA10=85.000},{A15=34.000},{A16=15.000},{B=63.000},{B1=40.000},{D1=11.000},{D2=5.000},{D3=10.000},{DD1=18.000},{HD1=10.000},{E=50.000},{NDRG=13.157},{KDRG=11.445},{SW=22.000},{D1G=11.500},{D2G=6.000},{D3G=20.000},{GNDR=13.157},{SG=1.500},{TG=12.000},{ALL=2.000},{FA=003},{HUB=25},{HUBST=0},{MS=ohne Magnetfeldsensoren},{KS=X0},{M=M16},{A2=10},{A3=30},{A22=25},{A11=35},{ZB=0},{NUT=1},{BS=doppeltwirkend}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform CD2 - Durchgangsbohrungen mit Senkung bodenseitig - O-Ring Anschluss
Bill of material
HEISS HBZ 350-40/25/25-CD2.003---(M=M16, A2=10, A3=30)
Typenbezeichnung
HBZ 350-40/25
HBZ 350-40/25
Betriebsdruck
350
bar
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Stangendurchmesser Ø
25.000
25.000
mm
Funktionsart
003
001
002
004
005
006
003
001
002
004
005
006
Hublänge
mm
Enter value for HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
確定
Ausfahrstellung
mm
Enter value for HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
確定
Magnetfeldsensoren
ohne Magnetfeldsensoren
mit Magnetfeldsensoren
ohne Magnetfeldsensoren
mit Magnetfeldsensoren
Kolbenstangenende
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
Mit Innengewinde
Mit Außengewinde
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
Länge
mm
Enter value for A2
Länge
mm
cm
inch
ft
確定
Gewindetiefe
mm
Enter value for A3
Gewindetiefe
mm
cm
inch
ft
確定
Gewindelänge a2
25.000
25.000
mm
Länge a1
35.000
35.000
mm
Zentrierbund
keine
keine
Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
ohne Nut
mit links Nut
mit rechts Nut
Länge
71.000
71.000
mm
Link
Allgemeine Technische Daten
Hinweis
Information
Hinweis
Normhub
25.000
25.000
mm
Höhe
85.000
85.000
mm
Höhe
63.000
63.000
mm
Länge
40.000
40.000
mm
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
11.000
11.000
mm
Breite
63.000
63.000
mm
Breite
40.000
40.000
mm
Durchmesser
11.000
11.000
mm
Durchmesser
5.000
5.000
mm
Durchmesser
10.000
10.000
mm
Gewinde
G 1/4''
G 1/4''
Schlüsselweite
22.000
22.000
mm
O-Ring
7 x 1,5
7 x 1,5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型