피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
HEISS SZ 100-80/40/60-119.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
Heiss
standardzylinderbaureihe_mwv
SZ 100 NGW
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_mwv/sz100/sz_w_100_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-80/40/60-119.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=80.000},{D=40.000},{B11=14.000},{SW=36.000},{SWT=10.000},{SWH=0.000},{D1=110.000},{D2=92.000},{D8=40.000},{L003=184.000},{L004=224.000},{L005006=204.000},{L1A=60.000},{L2=35.000},{L3=96.000},{L4=55.000},{L13=50.000},{L14=70.000},{B7=50.000},{R=50.000},{X=115.000},{GNDR=20.955},{GKDR=18.613},{D1G=18.500},{TG=14.000},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{BG=26.000},{SG=1.570},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=17.100},{PSTOL=0.010},{P=1.500},{HUBMIN=60.000},{L5=110.000},{H4=20.500},{L16=30.000},{KS=mit Ausgewinde},{FA=1},{BTL=1},{HUB=60},{HUBST=0},{M=M35x1,5},{B2L2=35},{ZB=108},{B1=25},{L1=60},{B2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Heiss
Description
Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Bill of material
HEISS SZ 100-80/40/60-119.003.NG-P1---(L1=60, L2=35, M=M35x1,5, ZB=keine)
Typenbezeichnung
SZ 100-80/40
SZ 100-80/40
Betriebsdruck
100
bar
Bauform
119
Kolbendurchmesser Ø
80.000
80.000
mm
Stangendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
Wegaufnehmer
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
2-P1
2-A
2-G
2-C
2-E
2-S
2-T
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
Gewinde
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
M35x1,5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M28x1,5
M24x2
M27x2
M30x2
M32x2
Gewindtiefe
mm
값 입력 B2L2
Gewindtiefe
mm
cm
inch
ft
확인
Zubehörteile
none
GKA 40
GA 40
SK 40
none
GKA 40
GA 40
SK 40
Länge
25.000
25.000
mm
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
Link
Allgemeine Technische Daten
Link
Zubehörteile
Durchmesser
110.000
110.000
mm
Durchmesser
92.000
92.000
mm
Durchmesser D8 H8
40.000
40.000
mm
Länge
337.000
337.000
mm
Länge
35.000
35.000
mm
Länge
96.000
96.000
mm
Länge
55.000
55.000
mm
Länge
50.000
50.000
mm
Länge
70.000
70.000
mm
Breite
50.000
50.000
mm
Radius
50.000
50.000
mm
Gewinde
G1/2"
G1/2"
Länge
115.000
115.000
mm
Länge x Winkel
3x30°
3x30°
mm x °
Länge
110.000
110.000
mm
Höhe
20.500
20.500
mm
Länge
30.000
30.000
mm
Breite
110.000
110.000
mm
Höhe
55.000
55.000
mm
Höhe
150.000
150.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성