??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
D15, Lead 5
Bill of material
GP1505DS-BALR-0204X0144-C3F
Type
GP1505DS
Overall length
mm
Введите значение для L
Overall length
mm
cm
inch
ft
Thread length
144 mm
Shaft end: Fixed side
Recommend Shaft end shape, fixed side
Shaft end: Supported side
Direction of Nut
Position of nut
mm
Введите значение для N
Position of nut
mm
cm
inch
ft
Accuracy grade
C3
Axis clearance
F
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей