CMPAD50-N
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cmpad_asmtab.prj},{NB=CMPAD50-N},{MATMB=Nylon},{MATW=Nylon},{MATA=1018 Steel Equivalent},{STA=Trivalent Chromate Plating},{BT=Swivel},{D=50},{H=83},{B=62},{W=34},{S1=10},{S2=5},{K=32},{A=49},{DD=5.5},{SINB=23},{SINT=4},{TT=3},{E=23},{RR=54},{AL=1000},{MASS=270},{PPATH=cmpad_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CMPAD - 带调整块脚轮 - 紧凑型-板固定型-拧入式
明细表
CMPAD50-N
型号
CMPAD50-N
CMPAD50-N
主体材质
尼龙(灰色)
轮材质(颜色)
尼龙(灰色)
调整块材质
相当于SS400
脚轮调整块表面处理
铬酸盐光泽处理
主体类型
万向型
D
50
50
mm
H
83
83
mm
B
62
62
mm
W
34
34
mm
S1
10
mm
S2
5
mm
K
32
mm
A 固定板
49
mm
d 安装板
5.5
mm
NB 扳手插入部
23
mm
NT 扳手插入部
4
mm
t
3
mm
E
23
mm
r
54
54
mm
关于容许负载
1000
N
重量
270
270
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型