피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
CLSG13-15.0-F0-E1
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/clsg.prj},{NB=CLSG13-15.0-F0-E1},{MAT=1},{HARD=1},{ST=1},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=15.0},{LMIN1=15.0},{LMAX=200.0},{ALT1=},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{LL=8},{F=0},{E=1},{N=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CLSG, CLSGH, PCLSG, PCLSGH, GCLSG, SCLSG, SCLSGH, GSCLSGH - 힌지핀-고정나사타입
BOM
CLSG13-15.0-F0-E1
형번
CLSG13-15.0-F0-E1
CLSG13-15.0-F0-E1
재질
S45C상당
SUS304상당
SUS440C or 13Cr Stainless Steel
S45C상당
SUS304상당
SUS440C or 13Cr Stainless Steel
경도
-
40~45HRC
도금 경도 750HV
-
40~45HRC
도금 경도 750HV
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
D
13
13
mm
D 허용공차
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
L지정 0.1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 0.1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
탭 홀 추가가공
MMC(탭추가가공)없음
MMC(탭추가가공)
MMC(탭추가가공)없음
MMC(탭추가가공)
F지정 1mm단위
mm
값 입력 F
F지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
E 지정1mm단위
mm
값 입력 E
E 지정1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
N
1.0
1.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성