피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
français
magyar
italiano
polski
English
KerbKonus 506000040110
Kerb-Konus
Fasteners for thin sheet metal
Clifa®
Powered by
CAD모델 선택
{kerb_konus/ds40/clifa/clifa_sp_5060.prj},{NB=KerbKonus 506000040110},{ARTNRX2=000040},{B=6},{BLECHDICKE=>= 1.0},{L=4.0 +0.05},{W=>= 4.0},{NM=<= 1.9},{MAT=110},{INFO=PDF},{AX=4.0},{GEWX=1.70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Kerb-Konus
Description
Clifa®-SP - Press-in stud, self clinching
Bill of material
KerbKonus 506000040110
Articlenumber
506000040110
506000040110
External thread
M4
M4
Length
mm
값 입력 B
Length
mm
cm
inch
ft
확인
larger
>= 1.0
>= 1.0
mm
Hole diameter
4.0 +0.05
4.0 +0.05
mm
Minimum spacing
>= 4.0
>= 4.0
mm
Tightening Md
<= 1.9
<= 1.9
mm
Material
Stahl tempered, zinc plated, blue passivated
Steel tempered, zinc plated, transparent thick film passivated
Steel tempered, zinc-nickel plated, silver passivated, sealed as per GS 90010-1
Steel tempered, zinc-nickel plated, transparent passivated
Steel tempered, zinc-nickel plated, transparent passivated, sealed
Steel tempered, zinc-nickel plated, black passivated, sealed
Stainless steel
Stahl tempered, zinc plated, blue passivated
Steel tempered, zinc plated, transparent thick film passivated
Steel tempered, zinc-nickel plated, silver passivated, sealed as per GS 90010-1
Steel tempered, zinc-nickel plated, transparent passivated
Steel tempered, zinc-nickel plated, transparent passivated, sealed
Steel tempered, zinc-nickel plated, black passivated, sealed
Stainless steel
Product data sheet
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성