??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
CFN. - In line lift-off hinge
Bill of material
In line lift-off hinge CFN.65 p-M5x12
Code
Description
Rotation
°
L
64 mm
B
14.5 mm
H
21 mm
F
19 mm
f1
6 mm
l1
31 mm
l2
2 mm
l3
24 mm
h1
14 mm
d
8 mm
d1
H.
mm
d2
mm
l
mm
Weight
g
Product details
Product details
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD