??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
CFA/SL - Hinges with slotted holes
Kusovník
Hinges with slotted holes CFA.65-SL-H
Kód
Označení
Rotation
°
Délka závitu
64 mm
L
65 mm
f
40 mm
H
23 mm
h1
15 mm
h2
13.5 mm
b1
24 mm
d
5 mm
b3
10.5 mm
h3
6.5 mm
b2
6.5 mm
Závaží
60 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model