??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
C-MTWK, C-MTSWK - Economy Lead Screws - Support Units
Nomenclature
C-MTWK16-100-S2
Part Number
Material
D
mm
L 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
S 1mm Increment
mm
Entrez la valeur pour S
S 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
F
mm
R
mm
B
mm
T
mm
Q
mm
A
mm
MxPitch
E
mm
D
mm
P Pitch
mm
No Retaining Ring Groove on Support Side Shaft End
No Machining on Support Side
Flat Machining
FE 0.5mm Increment
mm
FW 0.5mm Increment
mm
FY 0.5mm Increment
mm
Wrench Flats
SE 1mm Increment
mm
SW 1mm Increment
mm
SY 1mm Increment
mm
ME Coarse Tapping
ME (Selection Range)
MR Coarse Tapping
MR (Selection Range)
Square Chamfering
W 1mm Increment
mm
A 1mm Increment
mm
Keyway
KE 1mm Increment
mm
C 1mm Increment
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés