??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-BSSTA2020, C-BSSTAK2020, C-BSSCA2020, C-BSSCAK2020 - Rolled Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.20 Lead20-
明细表
C-BSSTA2020-250
型号
类型
精度等级
选择类型
螺纹直径
20 mm
导程
20
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
F (1mm Increment for C-BSSTAK and C-BSSCAK)
mm
P (1mm Increment for C-BSSTAK and C-BSSCAK)
mm
Y
163 mm
无两侧轴端加工
S 指定单位1mm
mm
F 指定単位1mm
mm
不加工支持侧轴端
变更螺帽方向
不加工支持侧轴端扣环沟槽
变更支持侧加工内容
Q选择
mm
G指定单位1mm
mm
变更支持侧轴端长度
FC 指定单位1mm
mm
加工支持侧轴端螺纹
MC 指定单位1mm
mm
M
6
LL
15 mm
加工固定侧扳手槽
加工固定侧轴端键槽
KC 指定单位1mm
mm
加工固定侧轴端键槽
K 指定单位1mm
mm
S 指定单位1mm
mm
BB
mm
TT
mm
加工固定侧轴端平面
SC 指定单位1mm
mm
SWC指定单位1mm
mm
SGC指定单位1mm
mm
附带专用的临时轴
Previews
3D
2D
下載CAD模型