您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
C-BSSA2005-200
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_bssa2005_asmtab.prj},{NB=C-BSSA2005-200},{TS=Standard},{SD=20},{LEAD=05},{L=200},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{FC=0},{ALT5=},{Q=0},{G=0},{ALT6=},{MC=0},{M=6},{LL=15},{ALT7=},{KC=0},{ALT8=},{K=0},{S=0},{BB=4},{TT=2.5},{ALT9=},{SC=0},{SWC=0},{SGC=0},{D1=20.000},{D3=14.300},{D4=15.000},{PITCH=1.000},{D5=12.000},{D6=15.000},{L2=10.150},{L3=1.150},{L4=60.000},{L5=15.000},{L6=20.000},{L7=5.000},{L8=5.000},{L9=10.000},{H=20.000},{W=17.000},{PPATH=c_bssa2005/c_bssa2005_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
C-BSSA2005 - Precision Ball Screws Standard Nut-Shaft Dia.20 Lead5-
明细表
C-BSSA2005-200
型号
C-BSSA2005-200
类型
C-BSSA2005
选择类型
标准
螺纹直径
20
mm
导程
05
L 指定单位1mm
mm
Enter value for L
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
Y
108
mm
不加工支持侧轴端
有支持侧轴端加工
无支持侧轴端加工
有支持侧轴端加工
无支持侧轴端加工
变更螺帽方向
无RLC(变更螺帽方向)
有RLC(变更螺帽方向)
无RLC(变更螺帽方向)
有RLC(变更螺帽方向)
不加工支持侧轴端扣环沟槽
有支持侧轴端扣环槽加工
无支持侧轴端扣环槽加工
有支持侧轴端扣环槽加工
无支持侧轴端扣环槽加工
变更支持侧轴端长度
无FC(变更支持侧轴端长度)
有FC(变更支持侧轴端长度)
无FC(变更支持侧轴端长度)
有FC(变更支持侧轴端长度)
FC 指定单位1mm
0
0
mm
变更支持侧加工内容
无GC(变更支持侧加工内容)
有GC(变更支持侧加工内容)
无GC(变更支持侧加工内容)
有GC(变更支持侧加工内容)
Q选择
0
0
mm
G指定单位1mm
0
0
mm
加工支持侧轴端螺纹
无MC(追加支持侧轴端螺纹孔加工)
有MC(加工支持侧轴端螺纹)
无MC(追加支持侧轴端螺纹孔加工)
有MC(加工支持侧轴端螺纹)
MC 指定单位1mm
0
0
mm
M
6
LL
15
mm
加工固定侧轴端键槽
无KC(加工固定侧轴端键槽)
有KC(加工固定侧轴端键槽)
无KC(加工固定侧轴端键槽)
有KC(加工固定侧轴端键槽)
KC 指定单位1mm
0
0
mm
加工固定侧轴端键槽
无KLC(加工固定侧轴端键槽)
有KLC(加工固定侧轴端键槽)
无KLC(加工固定侧轴端键槽)
有KLC(加工固定侧轴端键槽)
K 指定单位1mm
0
0
mm
S 指定单位1mm
0
0
mm
BB
4
mm
TT
2.5
mm
加工固定侧轴端平面
无加工固定侧轴端平面
有SC(加工固定侧轴端平面)
有SWC(固定侧轴端2处平面加工(90°位置))
有SGC(固定侧轴端2处平面加工(120°位置))
无加工固定侧轴端平面
有SC(加工固定侧轴端平面)
有SWC(固定侧轴端2处平面加工(90°位置))
有SGC(固定侧轴端2处平面加工(120°位置))
SC 指定单位1mm
0
0
mm
SWC指定单位1mm
0
0
mm
SGC指定单位1mm
0
0
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型