??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
BUT-35
明细表
BUT-35
型号
BUT-35
Ød1
35 mm
A
106 mm
ØC
142 mm
ØD1
95 mm
E
66 mm
F
25 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
ØR
55 mm
U
46 mm
ØD2
102 mm
ØQ
45 mm
ØW
121 mm
ØX
11 mm
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M35 X 1.5
Øds
35 mm
ØDs
50 mm
Ls
18 mm
Mass
3.9 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型