??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTSFLP, BTSFLRP, G-BTSFLP, G-BTSFLRP - Borniers-Hydraulique-Pas configurable série BTS-Carré 50
Nomenclature
BTSFLP3-R2-S2-P35
Réf. pièce
Matériau
Traitement de surface
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R (Rc (PT))
Sélection S (Rc (PT))
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
X
7.5 mm
Y
25 mm
D (trou de montage)
8.5 mm
D (trou de montage)
14 mm
h (trou de montage)
8.5 mm
M (trou de montage)
M8
D1 (trou de montage)
11 mm
d1 (trou de montage)
6.8 mm
h1 (trou de montage)
6.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés