??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTS, BTSM, BTSR, BTSS, BTSC, G-BTS, G-BTSM, G-BTSR, G-BTSS, G-BTSC - Terminal Blocks - Hydraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 30x35 SQ. - Pitch Standard
Lista materiale
BTS4-R1-S1
Codice componente
Materiale
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R
Selezione S
Pitch P Standard
mm
Number of Pitches N
Total Number of R and S Threads
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
X
7.5 mm
Y
17.5 mm
M (Foro di montaggio)
N/A
d (Mounting Hole Dimension)
6.6 mm
D (Mounting Hole Dimension)
11.0 mm
h (Mounting Hole Dimension)
6.5 mm
D1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm
d1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm
h1 (Mounting Hole Dimension)
0.0 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD