??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTLAS - エア用ブロックターミナル -ピッチ固定-BTLAシリーズ-15角
部品表
BTLAS4-QM3-RM3
型番
材質
アルミ合金
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
Q (M (並目)) 選択
R (M (並目)) 選択
P ピッチ
15 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
7.5 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
d (取付穴)
4.3 mm
M (取付穴)
M4
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)