??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTANC, BTANCA, G-BTANC, G-BTANCA - Blocchi distributore - Pneumatici - Passo standard serie BTAN - 20 quad.
Lista materiale
BTANC4-R1-S1
Cod. comp.
Materiale
Lega di alluminio
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione R (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
Selezione S (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
Passo P
15 mm
N. di passi N
Filettature porte
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
5 mm
Y
10 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD