??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMZFP, BMZFMP, BMZFRP, G-BMZFP, G-BMZFMP, G-BMZFRP - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (30x35 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Lista materiale
BMZFP3-Q1-G1-P25
Cod. comp.
Materiale
Trattamento superficie
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
Number of Circuits
Selezione Q (Rc (PT))
Selezione G (Rc (PT))
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D (Foro di montaggio)
11.0 mm
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
Reversed G Hole
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD