??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMZAS, BMZASA - 气压用(边长15)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距固定型-
明细表
BMZAS2-QM3-G5
型号
材质
铝合金
表面处理
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
连数
Q (M (粗牙螺纹)) 选择
G (M (粗牙螺纹)) 选择
P螺距
15 mm
N 等分数
螺丝总数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5.0 mm
Y
3.5 mm
d (安装孔)
4.3 mm
G孔反向
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型