??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMZAFC, BMZAFCA, G-BMZAFC, G-BMZAFCA - 에어용(20각)블록 매니폴드 -가로불관통홀 타입/피치고정-
BOM
BMZAFC2-Q1-G1
형번
재질
알루미늄 합금
표면처리
나사 종류 선택
최고사용압력
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
연수
Q (Rc (PT)/ M (일반나사))선택
G (Rc (PT))선택
P 피치
15 mm
N 피치수
총나사수
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5.0 mm
Y
4 mm
d (장착홀)
5.5 mm
D (장착홀)
0.0 mm
h (장착홀수)
0.0 mm
G홀 위치변경
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드