??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMTS, BMTSM, BMTSR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMTS系列 - 边长60
明细表
BMTS3-Q1-R1-S1-G1-K1
型号
材质
表面处理
常压
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
No.
Q (Rc (PT)) 选择
R (Rc (PT)) 选择
S(RC(PT)选择
G (Rc (PT))选择
K (Rc (PT)) 选择
P螺距
30 mm
N 等分数
螺丝总数
A
30 mm
B
35 mm
E
30 mm
F
17.5 mm
X
17 mm
Y
6 mm
d (安装孔)
5.5 mm
D (安装孔)
9.5 mm
h (安装孔数)
5.5 mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8 mm
d1 (安装孔)
4.2 mm
h1(安装孔数)
4.5 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型