??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMRF, BMRFM, BMRFR, BMRFC, G-BMRF, G-BMRFM, G-BMRFR, G-BMRFC - 油圧・水圧用マニホールド-ピッチ固定-BMRFシリーズ - 60角
部品表
BMRF4-R1-G2-K2
型番
材質
表面処理
ねじ種類選択
取付穴選択
No.
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P ピッチ
40 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
d (取付穴)
6.6 mm
D (取付穴)
11 mm
h (取付穴数)
6.5 mm
M (取付穴)
M6
D1 (取付穴)
9.5 mm
d1 (取付穴)
5.1 mm
h1(取付穴数)
5.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)