BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmgfkp.prj},{NB=BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=-},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{S=1},{P=20},{N=3},{PT=12},{A=35},{B=35},{E=20},{F=17.5},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMGFKP, G-BMGFKP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMGF系列-边长35
明细表
BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
型号
BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
材质
铝合金
表面处理
-
Screw Type Selection
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
安装孔选择
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
横向沉孔
横向通孔
沉孔
通孔
螺纹孔
沉孔螺纹孔
横向沉孔
横向通孔
No.
4
4
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹)) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
R (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
S (Rc (PT)/ NPT/ M (粗牙螺纹) 选择
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
1/8
1/4
M5
NPT 1/8
NPT 1/4
P 螺距指定单位1mm
mm
Enter value for P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
N 等分数
3
3
螺丝总数
12
12
A
35
mm
B
35
mm
E
20
mm
F
17.5
mm
X
7.5
mm
Y
7
mm
d (安装孔)
5.5
mm
D (安装孔)
9.5
mm
h (安装孔数)
5.5
mm
M (安装孔)
M5
D1 (安装孔)
8
mm
d1 (安装孔)
4.2
mm
h1(安装孔数)
4.5
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型