??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMAFL, BMAFLM, BMAFLR, G-BMAFL, G-BMAFLM, G-BMAFLR - Verteilerblöcke - Hydraulik - Standardsteigung, BMAF-Serie - rechteckig 50
Stückliste
BMAFL3-Q2-R2-S2
Teile-Nr.
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT))
Auswahl für R (Rc (PT))
Auswahl für S (Rc (PT))
P Steigung
60 mm
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M (Montagebohrung)
M8
D
8.5 mm
D
14 mm
h
8.5 mm
D1
11 mm
d1
6.8 mm
h1
6.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen