??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
AVC-8 - Wibroizolatory linowe
Lista materiałowa
Wibroizolatory linowe AVC-8-13-120
Kod
480029
Oznaczenie
AVC-8-13-120
B
118±4 mm
l
222 mm
H
95±4 mm
d
13 mm
d1
M6 mm
b1
25 mm
h1
20 mm
f1
66 mm
f
155 mm
Weight
3040 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD