??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
AGE-U - 補正 - 補正ユニット XYZ
部品表
SCHUNK-1312860 AGE-U-050
ID
1312860
説明
AGE-U-050
保護カバー (注文するオプション)
補正XY
±2.7 mm
補正Z
6.1 mm
角偏向
±3 °
偏差、旋回
±8 °
推奨ハンドリング重量
5 kg
最大/最小スプリング力
36/92 N
最小/最大作動圧範囲の調整
0.3/2.1 bar
最小/最大ロック操作圧
4.1/6.9 bar
ロボット側接続
ISO 9409-1-50-4-M6
ツール側接続
ISO 9409-1-50-4-M6
重量
0.6 kg
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)