??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Adjustable wall holder - PMSA 50
Bill of material
Adj.wall_band 350/0,5/BL/PM50
Material
112379
EAN/UPC-Code
4037494412701
System
PMSA50
Shorttext
Adj. wband 350/0,5/BL/PM50
LOD Destination
LOD Level
int Ø
200 mm
ext Ø
350 mm
A
282 mm
B
70 mm
C
60-95 mm
Material/Liner
444
Surface liner
BL
Weight
1.31 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD