??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
9910452 - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
Stückliste
9910452
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
9910452
Kurzbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
Langbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 3 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”, Eintauchtiefe 100 mm, für den Einsatz im Lebensmittel‐ und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
EAN
4047101544114
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
THW-3-TRI3/4-A4-L100
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen