품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910448
Turck
Sensors
accessories
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/accessories/9910448.prj},{NB=9910448},{PREVIEW=../../../_pool_/b5/04/9910448.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/b5/04/9910448.png},{BMENB=9910448},{DESCSHORT=Accessories, Thermowell, For Temperature Sensors},{DESCLONG=Accessories, Thermowell, For Temperature Sensors, Thermowell for mounting temperature probes, End tip diameter 3 mm, Process connection 1/2\" NPT male thread, Immersion depth 100 mm},{EAN=4047101544152},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=THW-3-N1/2-A4-L100},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910448},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/9910448}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
9910448 - Accessories, Thermowell, For Temperature Sensors
Bill of material
9910448
Maßzeichnung
Product number of the Manufacturer
9910448
Short Description
Accessories, Thermowell, For Temperature Sensors
Long Description
Accessories, Thermowell, For Temperature Sensors, Thermowell for mounting temperature probes, End tip diameter 3 mm, Process connection 1/2" NPT male thread, Immersion depth 100 mm
EAN
4047101544152
Manufacturer Name
Turck
Manufacturer Type Description
THW-3-N1/2-A4-L100
Packaging quantity
1
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성