??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
936589 - ALTH 200/20K-AS-CO
Stückliste
936589
ALTH 200/20K-AS-CO
Artikelnummer des Herstellers
936589
Kurzbeschreibung
ALTH 200/20K-AS-CO
EAN
4047526390150
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
800 kg
Stückgewicht (kg)
1.528 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
ja
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models