??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
935477 - LRA-POA 35G-RA-GS10
Stückliste
935477
LRA-POA 35G-RA-GS10
Artikelnummer des Herstellers
935477
Kurzbeschreibung
LRA-POA 35G-RA-GS10
EAN
4047526354213
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
35 mm
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
75 kg
Gesamthöhe
50 mm
Plattengröße
43 mm
Stückgewicht (kg)
0.169 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
70 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models