??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
922004 - LKX-POBS 100XKA-1-FI
Stückliste
922004
LKX-POBS 100XKA-1-FI
Artikelnummer des Herstellers
922004
Kurzbeschreibung
LKX-POBS 100XKA-1-FI
EAN
4047526350338
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Gesamthöhe
130 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.248 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
blau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
75 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models