??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
918658 - LHD-ALBS 80K
Stückliste
918658
LHD-ALBS 80K
Artikelnummer des Herstellers
918658
Kurzbeschreibung
LHD-ALBS 80K
EAN
4047526380595
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 3 km
360 kg
Tragfähigkeit bei 4 km
360360 kg
Gesamthöhe
112 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.940 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
Farbe Laufbelag
blau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
75 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
ja
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models