??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
918308 - LS-SVS 201K-FS
Stückliste
918308
LS-SVS 201K-FS
Artikelnummer des Herstellers
918308
Kurzbeschreibung
LS-SVS 201K-FS
EAN
4047526380519
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
55 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
3000 kg
Gesamthöhe
255 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
20.252 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
Vergütungsstahl
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
100 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
190–230 HB
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models