??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
911575 - ALEV 250/20K-SG-AS
Stückliste
911575
ALEV 250/20K-SG-AS
Artikelnummer des Herstellers
911575
Kurzbeschreibung
ALEV 250/20K-SG-AS
EAN
4047526347321
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
550 kg
Stückgewicht (kg)
2.230 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
ja
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models