??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
911309 - LEXR-POEV 100XKA-SG
Stückliste
911309
LEXR-POEV 100XKA-SG
Artikelnummer des Herstellers
911309
Kurzbeschreibung
LEXR-POEV 100XKA-SG
EAN
4047526344108
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager (CC)
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
125 mm
Stückgewicht (kg)
0.650 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models