??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
902512 - LIX-POH 100G
Stückliste
902512
LIX-POH 100G
Artikelnummer des Herstellers
902512
Kurzbeschreibung
LIX-POH 100G
EAN
4047526315825
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
100 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
125 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.640 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
natur
Farbe Radkörper
natur
Temperaturbeständigkeit max (°C)
170 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models