??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
900365 - LPX-PGV 186XK-PG3-FI-SG-FA
Stückliste
900365
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-SG-FA
Artikelnummer des Herstellers
900365
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 186XK-PG3-FI-SG-FA
EAN
4047526313531
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
186 mm
Radbreite
38 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Gesamthöhe
236 mm
Plattengröße
140 x 80 mm
Stückgewicht (kg)
3.393 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models