??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
900363 - BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
Stückliste
900363
BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
Artikelnummer des Herstellers
900363
Kurzbeschreibung
BPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA
EAN
4047526313517
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
105 mm
Radbreite
24 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
120 kg
Gesamthöhe
146 mm
Plattengröße
100 x 60 mm
Stückgewicht (kg)
0.836 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models