??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
897320 - LPZ-ALTPU 150XK-CS11RI2-ELS-FA
Stückliste
897320
LPZ-ALTPU 150XK-CS11RI2-ELS-FA
Artikelnummer des Herstellers
897320
Kurzbeschreibung
LPZ-ALTPU 150XK-CS11RI2-ELS-FA
EAN
4047526310257
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
194 mm
Stückgewicht (kg)
1.944 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models