??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
889516 - LPZ-ALEV 151XK-CS11-EL-FA
Stückliste
889516
LPZ-ALEV 151XK-CS11-EL-FA
Artikelnummer des Herstellers
889516
Kurzbeschreibung
LPZ-ALEV 151XK-CS11-EL-FA
EAN
4047526302863
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
32 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Gesamthöhe
194 mm
Stückgewicht (kg)
1.917 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
71 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models