??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
889373 - LPX-PGV 150XK-PG2-FI-EL-FA
Stückliste
889373
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-EL-FA
Artikelnummer des Herstellers
889373
Kurzbeschreibung
LPX-PGV 150XK-PG2-FI-EL-FA
EAN
4047526302757
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
30 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
200 kg
Gesamthöhe
195 mm
Plattengröße
120 x 80 mm
Stückgewicht (kg)
2.204 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Aluminium-Druckguss
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
134 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models