??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
887456 - LI-POH 150G-FI
Stückliste
887456
LI-POH 150G-FI
Artikelnummer des Herstellers
887456
Kurzbeschreibung
LI-POH 150G-FI
EAN
4047526301620
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
350 kg
Gesamthöhe
190 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
2.590 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
natur
Farbe Radkörper
natur
Temperaturbeständigkeit max (°C)
170 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models