??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
885277 - AP1-10
Stückliste
885277
AP1-10
Artikelnummer des Herstellers
885277
Kurzbeschreibung
AP1-10
EAN
4047526346850
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
0.070 kg
Produkttyp
Adapterplatte
Previews
3D
2D
Download CAD models